??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
AV Actuators
説明
スマート
部品表
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
VAR3_POSITION
3ポジション
SmartMenuから設定可能で、3ポジションの動作を設定できます。例えば、開、閉、中間位置を設定できます。また、3方弁の場合、0~90~180度を設定することもできます。
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
旅行終了後のフィードバック
全てのアクチュエータには開閉フィードバックがあります。ベーシックアクチュエータを使用する場合、これはメカニカルスイッチを介して行われます。スマートシリーズを使用する場合、これは電子リレーを介して行われます。弊社のモジュレーションアクチュエータは、終端フィードバックを持っておらず、例えば、4-20mAの入力+出力のようなモジュレーション出力を持っています。
FAILSAFE
フェイルセーフ
電源が切れるとフェールクローズします。電源が供給されている間、内部のスーパーキャパシタが充電され、電源が切れるとキャパシタがアクチュエータを閉じます。フェイルオープンも可能
HI_SPEED
ハイ・スピード
速効性の開閉時間が利用可能で、標準では運転時間は通常標準運転時間より50%短縮されます。10,20,50Nmシリーズでは、DC24Vモーターを使用して1秒の運転が可能です。
LOCAL_CONTROL
ローカルコントロール
当社のスマートアクチュエータは、SmartMenuを介してローカル制御を標準装備しています。パスワードで保護されたメニューにより、アクチュエータ画面上の押しボタンでアクチュエータを開閉することができます。これは、電源が投入されたときの電子的な手動オーバーライドです。
MANUAL_OVERRIDE
手動オーバーライド
全てのアクチュエータは手動オーバーライドを標準装備しています。各アクチュエータには、電源が入っていない時に使用する六角レンチが付属しています。機械式マニュアルオーバーライドを使用するには、電源を切断する必要があります。スマートシリーズには、ローカルコントロールのマニュアルオーバーライドもあります。
MODBUS
モデバス
Modbus-RS485/RTUとCANBusを標準装備しており、アクチュエータをBUSシステムに接続することができます。BUS通信プロトコルによりアクチュエータ位置、エラーなどを読み取ることができます。ご希望によりModbus TCP/IPも提供可能です。その他のプロトコルも対応可能です。
MODULATING
モジュレーティング
デジタルエンコーダと位置センサーによる変調制御。デッドゾーンなどのプログラム可能な機能により、高い精度が得られます。4-20ma、0-10V、2-10V、0-20mA。
MODULATING_FAILSAFE
モジュレーティング・フェイルセーフ
4-20ma、0-10Vまたは2-10Vによる変調制御、電源喪失時のフェイルセーフ機能付き。内部スーパーキャパシターにより、クローズ、オープン、または中間位置へのフェイルセーフが可能です。
MODULATING_HI_SPEED
減速高速
4-20ma、0-10Vまたは2-10Vによる変調制御で、高速開閉が可能です。例えば、アクチュエータは1秒間に4maから20maまで動かすことができます(DCモータでは10.20と50シリーズのみ)。
MULTI_TURN
マルチターン
多回転シリーズはダイヤフラムバルブ、ゲートバルブ、ナイフゲートバルブなどの非上昇ステムバルブ用に設計されています。スマートメニューで回転数を設定できます。詳しくはMTシリーズのデータシートをご覧ください。
ON_OFF
オン・オフ
標準的なオープン/クローズ、電源で開き、電源で閉じる。電源喪失時は静止。
SMART_MENU
スマートメニュー
すべてのスマートアクチュエータには、パスワードで保護されたファームウェアを搭載したSmartMenuがあります。パスワードを入力すると、速度、作動角度、フェイルセーフポジション、3ポジションセットアップなどのパラメータを変更することができます。
TIMER
タイマー
SmartMenuにより、タイマーシリーズは1日最大60回の開閉動作を24時間365日設定することができます。PLCを必要としないインテリジェントな機能です。
NAME
名称
AE1YO4VTK
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions