??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Connols-Air
説明
サプライ_ディフューザー-ホスト型VAV
部品表
0I6UMN6U3
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIRFLOW_MAXIMUM
最大風量
AIRFLOW_MINIMUM
最小風量
5
ASSEMBLY_CODE
アセンブリコード
D3040100
CONNECTOR_DESCRIPTION
コネクタ説明
Supply Air Inlet Connection
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
冷却空気温度範囲
50°F - 68°F
COST
コスト
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
積載時に空洞ができる
0
DEFAULT_ELEVATION
デフォルト標高
0
DESCRIPTION
記述
2x2 Diffuser VAV Diffusers
DESIGN_OPTION
デザインオプション
-1
DUCTED
ダクト付き
1
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
暖房空気温度範囲
80°F - 120°F
HEIGHT
高さ
0.385
HOST
ホスト
5
INLET
インレット
INTERFERENCE_CLEARANCE
干渉クリアランス
1
LENGTH
長さ
1.979
MANUFACTURER
メーカー
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
メーカー住所
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
メーカーファックス
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
メーカー電話
510-785-0510
MANUFACTURER_PHONE___TOLL_FREE
メーカー電話 - フリーダイヤル
1-800-544-1840
MASSUNIT
マスユニット
1
MATERIAL
材料
Steel
MAX_FLOW
最大流量
0
MIN_FLOW
ミニフロー
0
MODEL
モデル
NOISE_MAXIMUM
ノイズ最大
NOISE_MINIMUM
ノイズ・ミニマム
<15
OD___2
od + 2
OD_CTRL
od ctrl
OMNICLASS_NUMBER
オムニクラス番号
23.75.70.21.27
OMNICLASS_TITLE
オムニクラスタイトル
Air Outlets and Inlets
PART_TYPE
パーツタイプ
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
最大圧力降下
0.250
PRESSURE_DROP_MININUM
最小圧力損失
0.050
RADIUS
半径
RETURN
戻る
0
ROOM_CALCULATION_POINT
部屋の計算点
0
ROOM_TEMPERATURE
室温
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
丸型コネクタ寸法
0
SHARED
シェアード
0
SUBCATEGORY
サブカテゴリー
2x2 VAV Diffusers
SUPPLY
供給
1
SURFACE_FINISH
表面仕上げ
Steel - Acutherm - Powder Coated
TYPE_C
タイプC
1
TYPE_HC
タイプhc
1
VERSION
バージョン
2012
WEIGHT
重量
14
WIDTH
1.979
NAME
名称
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions