??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
INFICON
説明
クリスタルシックス®センサー
部品表
NM503PK6J
ORDERNO
CRYSTAL_EXCHANGE
結晶交換
フロントローディング、取り出し工具が必要(本体に付属)
MAXIMUM_BAKEOUT_TEMP_WITH_NO_WATER
水なしでの最高ベークアウト温度
130°C
MAXIMUM_OPERATING_ISOTHERMAL_ENVIRONMENT_TEMPERATURE_WITH_MINIMUM_WATER_FLOW
最小水流での最高使用等温環境温度
400° C
WATER_AND_AIR_TUBES
水と空気のチューブ
S-304、外径0.125インチ(0.32 cm)×肉厚0.016インチ(0.04 cm)、長さ30インチ(76 cm)。長さ(76 cm)シームレス・ステンレス鋼チューブ
NAME
名称
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions