??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
会社名
Aulis Lundell
説明
オーク突板ドア
部品表
9RIYWM089
ORDERNO
VAR__OF_OPEN_DOOR
オープンドア率
0
VAR1_HANDLE_AUNE_ROUND_60MM_CHROME
1 ハンドル アウネ ラウンド 60mm クローム
1
VAR1_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_GOLD
1ハンドル レオ・ラウンド 46mm ゴールド
1
VAR1_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_SILVER_COLOR
1ハンドル レオ・ラウンド 46mm シルバー色
1
VAR1_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_BLACK
ハンドル・レキシー丸型60mm黒1本
0
VAR1_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
ハンドル・レキシー・ラウンド60mm 1本
0
VAR1_HANDLE_LILY_RECTANGLE_304MM_INOX
1 ハンドル ユリ 長方形 304mm inox
0
VAR1_HANDLE_LINE_PROJECTING_250MM_CHROME
1ハンドルライン突出250mmクローム
1
VAR1_HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
ハンドル1本 リューヌ・スタンダード 150mm クロームマット
1
VAR1_HANDLE_LUCAS_OVAL_105MM_CHROME
1 ハンドル ルーカス オーバル 105mm クローム
1
VAR1_HANDLE_LUCAS_ROUND_55MM_CHROME
1 ハンドル ルーカス・ラウンド 55mm クローム
1
VAR1_HANDLE_LUCY_ROUND_60MM_INOX
1 ハンドル ルーシー ラウンド 60mm inox
1
VAR1_HANDLE_LUKE_RECTANGLE_144MM_SILVER_COLOR
1ハンドルルーク長方形144ミリメートルシルバー色
1
VAR1_HANDLE_LYRA_ROUND_60MM_INOX
1 ハンドル ライラ・ラウンド 60mm inox
0
VAR1_HANDLE_SAUNA_500MM
1 ハンドルサウナ 500mm
0
VAR2_HANDLE_AUNE_ROUND_60MM_CHROME
2ハンドル アウネ ラウンド 60mm クローム
0
VAR2_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_GOLD
2ハンドル・レオ・ラウンド 46mm ゴールド
0
VAR2_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_SILVER_COLOR
2ハンドル レオラウンド 46mm シルバー色
0
VAR2_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_BLACK
2ハンドル レキシーラウンド 60mm ブラック
0
VAR2_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
2ハンドル レキシーラウンド 60mm inox
0
VAR2_HANDLE_LILY_RECTANGLE_304MM_INOX
2ハンドルリリー長方形304ミリメートルinox
0
VAR2_HANDLE_LINE_PROJECTING_250MM_CHROME
2ハンドルライン突出250mmクローム
0
VAR2_HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
2ハンドル リューネ スタンダード 150mm クロームマット
0
VAR2_HANDLE_LUCAS_OVAL_105MM_CHROME
2ハンドル ルーカス オーバル 105mm クローム
0
VAR2_HANDLE_LUCAS_ROUND_55MM_CHROME
2ハンドル ルーカス ラウンド 55mm クローム
0
VAR2_HANDLE_LUCY_ROUND_60MM_INOX
2ハンドル ルーシー・ラウンド 60mm inox
0
VAR2_HANDLE_LUKE_RECTANGLE_144MM_SILVER_COLOR
2ハンドルルーク長方形144ミリメートルシルバー色
0
VAR2_HANDLE_LYRA_ROUND_60MM_INOX
2ハンドル ライラ・ラウンド 60mm inox
0
VAR2_HANDLE_SAUNA_500MM
2ハンドルサウナ 500mm
0
VAR3_L1_WC_LOCK
3 L1 WCロック
0
VAR3_L2_LOCK_SYSTEM_ABLOY
3 L2 ロックシステム アブロイ
0
VAR3_L4_POCKET_DOOR_LIUNE_LOCK_CHROME
3 L4 ポケットドアリューンロッククローム
0
VAR3_L5_GLASS_LOCK_WITH_KEY_INOX
3 L5 キー付きガラスロック inox
0
VAR3_L6_WC_GLASS_LOCK_INOX
3 L6 WCガラスロック・インボックス
0
VAR3_L7_POCKET_DOOR_WITH_KEY
3 L7 キー付きポケットドア
0
VAR4_MATERIAL___DOOR_LEAF
4 材質 - ドア・リーフ
オークベニヤ
ALWAYS_VERTICAL
常に垂直
1
ASSEMBLY_CODE
アセンブリコード
C1020300
AUNE_ROUND_60MM_CHROME_L
アウネ ラウンド 60mm クローム L
0
BOTTOM_DOOR_GAP
ボトムドアギャップ
7.500
CONSTRUCTION_TYPE
建設タイプ
スライディングドア
COST
コスト
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
積載時に空洞ができる
0
D
d
6
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
によって熱特性を定義する。
0
DESIGN_OPTION
デザインオプション
-1
DOOR_HEIGHT
ドアの高さ
2130
DOOR_LEAF
ドアリーフ
1
DOOR_LEAF_DOUBLE_WIDTH
ドア・リーフ ダブル幅
DOOR_LEAF_HEIGHT
ドアリーフの高さ
2060
DOOR_LEAF_LENGHT
ドアリーフの長さ
DOOR_LEAF_SINGLE_WIDTH
ドアリーフ シングル幅
DOOR_LEAF_THICKNESS
ドアリーフの厚さ
25
DOUBLE_LEAF_DOOR
両開きドア
EL1
エルワン
1000
F10
f10
300
F16
f16
300
F4
f4
300
F7
f7
300
F8
f8
300
FD1
fd1
FD2
fd2
FEOVL
フィーヴル
1
FFH
ffh
2075
FFH2
ffh2
2103.400
FFL2
flfl2
FIIVL
フィーヴル
FINISH_FRAME_LENGHT
フレームの長さ
FIOVL
フォヴル
1
FOD11
フォド11
FOD1D10D12D14D16
FOWP
フォウプ
FRAME_DEPTH
フレームの深さ
FRAME_INTERIOR_INSIDE_VISIBILITY
フレーム内部の視界
FRAME_LENGHT
フレームの長さ
FREE_OPENING
無料開放
FUNCTION
機能
0
HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
ハンドル レキシー・ラウンド 60mm inox
0
HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
ハンドル リューヌ・スタンダード 150mm クロームマット
1
HANDLE_SAUNA_500MM
ハンドルサウナ 500mm
0
HD
エイチディー
HDD114
hdd114
2130
HDD12
hdd12
2140
HDD16
hdd16
2375
HDLD11
hdld11
1960
HDLD16
hdld16
2310
HDLD1D8D10D12D13
2060
HDLD9D14
hdld9d14
2045.000
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
熱伝達率(u)
0
HEIGHT
高さ
2130
HEIGHT_FROM_STORY
ストーリーからの高さ
2130
HOST
ホスト
1
HSL
hsl
HSL2
hsl2
INSTALLATION_SPACE_HEIGHT
設置スペースの高さ
2170
INSTALLATION_SPACE_WIDTH
設置スペース幅
LEXY_ROUND_60MM_INOX_L
レキシー・ラウンド 60mm イノックス L
0
LIO
リオ
LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT_L
リューヌ・スタンダード 150mm クロームマット L
MANUFACTURER
メーカー
リューネ
MASSUNIT
マスユニット
1
MHWL
ムヒュル
60.000
MODEL
モデル
MOTION_SENSOR
モーションセンサー
0
MOTION_SENSOR___COMMENTS
モーションセンサー - コメント
OMNICLASS_NUMBER
オムニクラス番号
23.30.10.00
OMNICLASS_TITLE
オムニクラスタイトル
ドア
OODC
ウードック
0
OPENING
オープニング
PROJECTING_HANDLE
突き出しハンドル
0
PUSH_SWITCHS
プッシュスイッチ
0
PUSH_SWITCHS___COMMENTS
プッシュスイッチ - コメント
REMOTE_CONTROL
リモコン
0
REMOTE_CONTROL___COMMENTS
リモコン - コメント
REVEAL_TO_WALL_FACE
壁面を見せる
50
ROOM_CALCULATION_POINT
部屋の計算点
0
ROUGH_HEIGHT
ラフハイト
0
ROUGH_WIDTH
ラフ幅
0
SHARED
シェアード
0
SILL_TO_STORY
話まで
0
SINGLE_LEAF_DOOR
片開きドア
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
日射熱取得係数
0
SURFACE_LIST
表面リスト
1
THERMAL_RESISTANCE__R_
熱抵抗
0
THICKNESS
厚さ
0
TYPE_COMMENTS
タイプコメント
リューネ一体型スライドドアリューネ™には、溶接済みエレメント、カスタマイズされたドアフレーム、ドアリーフが含まれています。リューネ™エレメントはEU、ノルウェー、米国で特許を取得しています。リューンドアには、壁構造にフィットする埋め込み式ハンドルが標準装備されています。リューンのドアはすべて壁に完全にスライドし、ドア開口部全体が遮られることはありません。取っ手の高さでドアを壁の内側に押し込むと、ドアの端が壁の枠から見えるようになり、ドアを閉めることができます。突出したハンドルも適していますが、その場合はドア開口部の幅が100mm狭くなることを考慮する必要があります。キャビネットなどの取り付けには、表面を仕上げる前に、別途支持用の鋼板を取り付ける必要があります。リューネ引き戸とドアエレメントの取り付けは、メーカーの指示に従ってください。ウェットルームやサウナで使用するリューネ製品には、特別な指示があります。リューネのスライディングドアエレメントは、電気配線が可能です。自動化機能は特別注文で承ります。自動化装置のメンテナンスは点検ハッチから行います。ソフトクローズ機構もアクセサリーとしてご用意しています。その他のアクセサリーとして、様々なハンドルやロックタイプがあります。詳細情報および説明書は、www.aulislundell.fi および www.liune.fi をご覧ください。
VERSION
バージョン
2016
VISIBILITY_DOUBLE_LEAF_DOOR
両開きドア
VISIBILITY_SINGLE_LEAF_DOOR
片開きドア
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
可視光線透過率
0
VSD
ブイエスディー
WALL_CLOSURE
ウォールクロージャー
0
WALL_CLOSURE_WIDTH_EXTERIOR
ウォールクロージャー幅
0
WALL_CLOSURE_WIDTH_INTERIOR
ウォールクロージャー幅
0
WALL_COVER
ウォールカバー
1
WALL_EXTERIOR_EXTRUSION_END
壁外押出し端
12.500
WALL_INTERIOR_EXTRUSION_END
壁内押出端
12.500
WALL_THICKNESS
肉厚
100.000
WALL_THICKNESS_MAXIMUM
最大肉厚
WALL_THICKNESS_STANDARD
肉厚規格
WDS
ワッズ
WIDTH
WL
wl
WL2
wl2
NAME
名称
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions