??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
INFICON
説明
イージーレート・シングルセンサー
部品表
FHOL2EVI4
ORDERNO
CRYSTAL_EXCHANGE
結晶交換
フロントローディング、交換が容易な自己完結型パッケージ
MATERIALS
材料
304 ステンレススチール, テフロン®, セラミック, ベリリウムニッケル, ビトン
MAXIMUM_OPERATING_ISOTHERMAL_ENVIRONMENT_TEMPERATURE_WITH_MINIMUM_WATER_FLOW
最小水流での最高使用等温環境温度
400° C
MOUNTING
取り付け
直径1.015インチ±0.010インチの開口部
TEMPERATURE
温度
水冷の場合は300°C、水冷なしの場合は165°Cの動作環境
WATER_TUBES
水管
S-304、外径4.76 mm x 肉厚0.51 mmのシームレス・ステンレス鋼チューブ。
NAME
名称
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions