??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 57
HELP_VARIABLE
Компания
VOSS
Описание
Регулируемое угловое резьбовое соединение 45° с контргайкой ISO 6149 - Метрическая тонкая резьба (ISO 6149), цилиндрическая, уплотнение посредством уплотнительного кольца круглого сечения
Спецификация
1145402007
BZ
№ заказа
VK
Заказать обозначение
INFO
Информация.
Каталог
INFO3
Определение длины трубы
REIHE1
Наружный диаметр трубы d1
mm
RHR1
d1 x s
- mm
PN
давление
bar
GEWD2
Резьба d2
L1
Длина l1 ок.
mm
L2
Длина l2
mm
L3
Длина l3
mm
SW2
Размер под ключ SW2
mm
SW3
Размер под ключ, накидная гайка
mm
SW4
Размер под ключ
mm
I
Длина резьбы i
mm
AM
Момент затяжки -10%
Nm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions