??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Connols-Air
Описание
Поставка_Diffuser-Non_HostedRound
Спецификация
9SWSQLCU7
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIRFLOW_MAXIMUM
максимальный воздушный поток
AIRFLOW_MINIMUM
минимальный расход воздуха
5
ALWAYS_VERTICAL
всегда вертикально
1
ASSEMBLY_CODE
код сборки
D3040100
CONNECTOR_DESCRIPTION
описание разъема
Supply Air Inlet Connection
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
диапазон температуры входящего охлаждающего воздуха
50°F - 68°F
COST
стоимость
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
разрез с пустотами при нагрузке
0
DEFAULT_ELEVATION
высота по умолчанию
48.000
DESCRIPTION
описание
2x2 Diffuser VAV Diffusers
DESIGN_OPTION
вариант оформления
-1
DUCTED
воздуховод
1
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
диапазон температуры входящего воздуха для отопления
80°F - 120°F
HEIGHT
высота
4.625
HOST
хост
0
INLET
вход
INTERFERENCE_CLEARANCE
зазор между помехами
1
LENGTH
длина
23.750
MANUFACTURER
производитель
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
адрес производителя
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
факс производителя
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
производитель телефон
510-785-0510
MANUFACTURER_PHONE___TOLL_FREE
телефон производителя - бесплатный
1-800-544-1840
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL
материал
Steel
MAX_FLOW
максимальный расход
240
MIN_FLOW
минимальный расход
0
MODEL
модель
NOISE_MAXIMUM
максимальный уровень шума
NOISE_MINIMUM
минимальный уровень шума
<15
OD___2
od + 2
OD_CTRL
клавиша od
OMNICLASS_NUMBER
номер омникласса
23.75.70.21.27
OMNICLASS_TITLE
название омникласса
Air Outlets and Inlets
PART_TYPE
тип детали
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
максимальный перепад давления
0.250
PRESSURE_DROP_MININUM
минимальный перепад давления
0.050
RADIUS
радиус
RETURN
возврат
0
ROOM_CALCULATION_POINT
точка расчета помещения
0
ROOM_TEMPERATURE
комнатная температура
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
размер круглого соединителя
0
SHARED
общий
0
SUBCATEGORY
подкатегория
Round
SUPPLY
поставка
1
SURFACE_FINISH
обработка поверхности
Steel - Acutherm - Powder Coated
TYPE_C
тип c
1
TYPE_HC
тип hc
1
VERSION
версия
2012
WEIGHT
вес
14
WIDTH
ширина
23.750
WORK_PLANE_BASED
на основе рабочего плана
1
NAME
имя
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions