??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
AV Actuators
Описание
Основные
Спецификация
J6SKGBWTQ
ORDERNO
J6SKGBWTQ
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
отзывы об окончании путешествия
Все наши приводы имеют обратную связь по открытию и закрытию. При использовании приводов серии Basic это происходит через механические переключатели. Если используется серия Smart, то это достигается с помощью электронных реле. Обратите внимание, что наши модулирующие приводы не имеют обратной связи по окончанию хода, они имеют модулирующий выход, например, 4-20ma вход + выход.
FAILSAFE
отказоустойчивость
Неисправность закрывается при потере питания. Внутренний суперконденсатор заряжается при подаче питания, при снятии напряжения конденсатор закрывает привод. Также доступна функция аварийного размыкания
HI_SPEED
высокая скорость
Доступно быстрое время открытия и закрытия, стандартное время работы обычно на 50% меньше стандартного времени работы. Для серий 10, 20 и 50 Нм доступна 1 секунда при использовании двигателя 24 В постоянного тока.
MANUAL_OVERRIDE
ручное управление
Все приводы имеют ручное управление в стандартной комплектации. Каждый привод поставляется с шестигранным ключом для использования, когда питание НЕ подано. Для использования механического ручного управления необходимо отключить питание. Для серии Smart также предусмотрено ручное управление местным управлением.
ON_OFF
включён
Стандартное открывание/закрывание, питание на открытие, питание на закрытие. Остается в рабочем состоянии при отключении питания.
NAME
имя
J6SKGBWTQ
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions