??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
8devices
Описание
Модуль Cherry rev3
Спецификация
1QLLOS4KV
ORDERNO
1QLLOS4KV
DESCRIPTION
описание
Cherry - это компактная и многофункциональная система-на-модуле (SoM) Wi-Fi 6 на базе SoC IPQ 5000, предназначенная для упрощения создания встраиваемых устройств и сетевых приложений.
OVERVIEW
обзор
Компактный. Многофункциональный. Мощный Cherry - это компактная и высокоинтегрированная система-на-модуле (SoM) Wi-Fi 6 на базе IPQ 5000 SoC. Он разработан для упрощения создания встраиваемых устройств и беспроводных систем, что делает его идеальным для различных приложений, включая IoT и сетевые технологии. Cherry SoM сочетает в себе высокопроизводительный процессор, большой объем памяти и накопителей, а также мощные сетевые возможности для ускорения вывода продукции на рынок и снижения ее стоимости. Cherry поддерживает два пространственных потока (2x2 MiMo) и управляется 64-битным двухъядерным процессором ARM Cortex A53 с тактовой частотой 1 ГГц. Модуль имеет малый форм-фактор, аналогичный Lima, и оснащен совместимыми внешними кастеллированными контактами и дополнительными внутренними контактами LGA для расширения функциональности.
SPECIFICATIONS
технические характеристики
На базе IPQ-5000 SoC (Maple) 1024 QAM (2SS), скорость передачи данных 573,5 Мбит/с Низкое энергопотребление (до 7 Вт) Двухъядерный 1 ГГц ARM Cortex A53 CPU 2,5G и 1G Ethernet интерфейсы Компактный размер (30,5 х 19,4 мм) 2x2 MiMo 2,4 ГГц WiFi6 радио PCIe и mini PCIe интерфейсы для внешнего радио Много периферийных интерфейсов: UART, 1 GbE PHY и режим SGMII+ или SGMII для 2.5/1 GbE PHY, 2x свободных контакта SPI для выбора чипа, PCIe 2.0, 25xGPIO
NAME
имя
1QLLOS4KV
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions