??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 123
HELP_VARIABLE
Компания
Bornemann Gewindetechnik
Описание
Конфигуратор шпинделя - Шпиндель, трапецеидальная резьба, упорная резьба, DIN 103, DIN 513, …, обработка конца цапфы
Спецификация
TR28x5x1 RH L200 C45 (1.0503)
CNSORDERNO
Номер для заказа
TOOL
Расчет резьбы
Ссылка
GB
Обозначение резьбы
GBBILD
Обозначение резьбы
MAT
Материал
L
Длина резьбы
mm
Введите значение для L
Длина резьбы
mm
cm
inch
ft
D
Номинальный диаметр
mm
PH
Шаг
mm
P
Количество шагов
mm
H
Right hand thread / Left hand thread
D2
Средний диаметр резьбы
mm
D3
Внутренний диаметр резьбы
mm
H3
Глубина резьбы
mm
GG
Количество ниток
AC
Зазор по внутреннему диаметру
mm
R1
Радиус 1
mm
R2
Радиус 2
mm
FW1
Угол при вершине профиля резьбы 1
°
FW2
Угол при вершине профиля резьбы 2
°
LZ
Цапфа слева
LZL1
Длина 1
mm
LZL1P8
Длина резьбы
mm
LZL1E
Length 1 for input
mm
LZL2
Длина 2
mm
LZL2P6
Длина резьбы
mm
LZL2E
(length 2)
mm
LZL3
Длина 3
mm
LZL3P4
Длина резьбы
mm
LZL4
Длина 4
mm
LZL4P3
Шпонка
mm
LZL5
Длина для ввода
mm
LZL6
Длина 6
mm
LZD1
Диаметр гнезда подшипника
mm
LZD2
Диаметр
mm
LZD3
Диаметр шпонки
mm
LZDIN509
Недовод DIN 509
LZDIN471
Замок вала согласно DIN 471
LZF
Фаска
mm;°
LZL21
L2-L1
mm
LZM
Метрическая резьба
mm
LZP
Pitch of the metric thread
mm
LZR1
Радиус 1
mm
LZR2
Радиус 2
mm
LZDIN76FORM
Недовод резьбы DIN 76 — Form
RZ
Цапфа справа
RZL1
Длина 1
mm
RZL1P8
Длина резьбы
mm
RZL1E
Length 1 for input
mm
RZL2
Длина 2
mm
RZL2P6
Длина резьбы
mm
RZL2E
(length 2)
mm
RZL3
Длина 3
mm
RZL3P4
Длина резьбы
mm
RZL4
Длина 4
mm
RZL4P3
Шпонка
mm
RZL5
Длина для ввода
mm
RZL6
Длина 6
mm
RZD1
Диаметр гнезда подшипника
mm
RZD2
Диаметр
mm
RZD3
Диаметр шпонки
mm
RZDIN509
Недовод DIN 509
RZDIN471
Замок вала согласно DIN 471
RZF
Фаска
mm;°
RZL21
L2-L1
mm
RZM
Метрическая резьба
mm
RZP
Pitch of the metric thread
mm
RZR1
Радиус 1
mm
RZR2
Радиус 2
mm
RZDIN76FORM
Недовод резьбы DIN 76 — Form
GEWICHT
Прим. вес шпинделя (M-Spin) (без цапфы)
kg
VZYL
Объем цилиндра (V-Zyl) (без цапфы)
mm³
ATHREAD
Площадь резьбы (A-Gewin)
mm²
VGEW
Объем резьбы (V-Gew)
mm³
VSPIN
Объем шпинделя (V-Spin)
mm³
ROH
Плотность (объемная)
7.75 g/cm³
ZNTR
Номер таможенного тарифа — шпиндель
84831095
ZNTRM
Номер таможенного тарифа — гайки
74153300
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions