??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
INFICON
Описание
Запекаемый датчик UHV
Спецификация
8WPNA6DD2
ORDERNO
CRYSTAL_EXCHANGE
обмен кристаллов
Самостоятельная упаковка с фронтальной загрузкой для удобства замены. Фиксирующая ручка кулачкового типа обеспечивает легкое извлечение и хороший тепловой контакт.
MAXIMUM_TEMPERATURE
максимальная температура
450°C непрерывно (только для запекания; для контроля фактического осаждения рекомендуется подача воды)
WATER__AIR_AND_COAX_LINES
водопроводные, воздушные и коаксиальные линии
0,125 дюйма (3 мм) наружный диаметр воды x 0,015 дюйма (0,4 мм) толщина стенки бесшовной нержавеющей стали 304; 0,188 дюйма (5 мм) наружный диаметр коаксиального кабеля
NAME
имя
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions