??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Connols-Air
Описание
Диффузор-комплект_2x2
Спецификация
ZF3CIKLL5
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIR_FLOW_MINIMUM
минимальный расход воздуха
5
AIRFLOW
поток воздуха
0
AIRFLOW_MAXIMUM
максимальный воздушный поток
AIRFLOW_MINIMUM
минимальный расход воздуха
5
ALWAYS_VERTICAL
всегда вертикально
0
ASSEMBLY_CODE
код сборки
D3040100
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
диапазон температуры входящего охлаждающего воздуха
50° - 68°F
COST
стоимость
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
разрез с пустотами при нагрузке
0
DEFAULT_ELEVATION
высота по умолчанию
0
DEPTH
глубина
0.385
DESCRIPTION
описание
2x2 Diffuser
DESIGN_OPTION
вариант оформления
-1
DUCT_CONNECTION
подключение воздуховода
Duct Connector
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
диапазон температуры входящего воздуха для отопления
80° - 120°F
HOST
хост
0
LENGTH
длина
1.979
MANUFACTURER
производитель
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
адрес производителя
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
факс производителя
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
производитель телефон
510-785-0510
MANUFACTURER_TOLL_FREE_PHONE
бесплатный телефон производителя
1-800-544-1840
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL
материал
Steel
MAX_FLOW
максимальный расход
MIN_FLOW
минимальный расход
5
MODEL
модель
ST Series
NOISE_MAXIMUM
максимальный уровень шума
NOISE_MINIMUM
минимальный уровень шума
<15 dB
OD
od
OD_CTRL
клавиша od
OD_2
od+2
OMNICLASS_NUMBER
номер омникласса
23.75.70.21.27
OMNICLASS_TITLE
название омникласса
Air Outlets and Inlets
PART_TYPE
тип детали
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
максимальный перепад давления
0.250
PRESSURE_DROP_MININUM
минимальный перепад давления
0.050
PRODUCT_LINE
линейка продуктов
ST Series
ROOM_CALCULATION_POINT
точка расчета помещения
0
ROOM_TEMPERATURE
комнатная температура
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
размер круглого соединителя
0
SHARED
общий
0
SUBCATEGORY
подкатегория
2x2 VAV Diffusers
SUPPLY
поставка
1
TYPE_HC
тип hc
1
VERSION
версия
2011
WEIGHT_LB
вес фунта
14
WIDTH
ширина
1.979
WORK_PLANE_BASED
на основе рабочего плана
0
NAME
имя
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions