??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Blue Robotics
Описание
Датчик температуры Цельсия с быстрым откликом, ±0,1°C (I2C)
Спецификация
28V743X10
ORDERNO
ABSOLUTE_ACCURACY
абсолютная точность
± 0,1°C (от -5 до 50°C)
ARDUSUB_COMPATIBLE
совместимость с ардусуб
Да
CONNECTOR_PINOUT
распиновка разъемов
1 - красный 2 - зеленый 3 - белый 4 - черный
DEVELOPMENT_LIBRARIES
библиотеки разработки
TSYS01 Arduino, TSYS01 Python, TSYS01 ArduPilot
I2C_ADDRESS
адрес i2c
0x77
I2C_LOGIC_VOLTAGE__SDA_AND_SCL_
логическое напряжение i2c (sda и scl)
3,3 вольта
MATING_CONNECTOR
соединительный разъём
4-полюсный JST GH доступен на Digi-Key
OPERATING_DEPTH
рабочая глубина
0 - 975m
OPERATING_TEMPERATURE
рабочая температура
от -40 до +125°C
PEAK_CURRENT
пиковый ток
1,4 мА
RECOMMENDED_THROUGH_HOLE_SIZE
рекомендуемый размер сквозного отверстия
10,2 мм
STORAGE_TEMPERATURE
температура хранения
от -55 до +150°C
SUPPLY_VOLTAGE
напряжение питания
3,3 - 5,5 вольт
NAME
имя
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions