??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Bals
Описание
Арт. 2744
Спецификация
Q3LDQLKC4
ORDERNO
Q3LDQLKC4
ANGLE_OF_PLUG
угол наклона плунжера
Угловой
ARANGEMENT_OF_PHASES
расположение фаз
3p+N+PE
BALS_PRD__NR
bals-prd.-nr
2744
CABLE_ENTRY
кабельный ввод
другие
CLASS
класс
EC001319 - вставка для приборов CEE
CLOCK_HOUR_POSITION
часовое положение
6
COLOUR_CODE
цветовой код
красный RAL 3000
COLOUR_OF_APPLIANCE
цвет прибора
Воротник красный RAL 3000Байонетное кольцо серое RAL 7035Корпус серый RAL 7035
CONNECTION_DESIGN
конструкция соединения
винтовая клемма как клемма для коробки
CONNECTION_SYSTEM
система подключения
Винтовая клемма
CONSTRUCTION_TYPE
тип конструкции
Встроенный разъем для подключения устройств
CONTACTS
контакты
держатель контактов изготовлен из термостойкого материала контакты латунные никелированные
CONTENT_AMOUNT
количество содержимого
5 ST
CURRENT
текущий
125A
DEGREE_OF_PROTECTION__IP_
степень защиты (ip)
IP67
DEPTH
глубина
150 мм
DRILL_HOLE_DIST__HORIZONTAL_MM
расстояние между отверстиями по горизонтали мм
100 мм
DRILL_HOLE_DIST__VERTICAL_MM
расстояние между отверстиями по вертикали мм
108 мм
EAN
ean
4024941952705
FLANGE_SIZE_HORIZONTAL_IN_MM
размер фланца горизонтальный в мм
120 мм
FLANGE_SIZE_VERTICAL_IN_MM
размер фланца по вертикали в мм
130 мм
FREQUENCY
частота
5060 Гц
HEIGHT
высота
260 мм
IDENTIFICATION_COLOUR
идентификационный цвет
Красный
IEC_AMPERAGE
iec-amperage
125
LENGTH
длина
330 мм
MATERIAL
материал
Пластик
MATERIAL_OF_ENCLOSURE
материал корпуса
Полиамид
MAXIMUM_CONDUCTOR_SIZE
максимальный размер проводника
50.0 qmm
MILITARY_MODEL
военная модель
FALSE
NUMBER_OF_POLES
количество полюсов
5
PACKAGING
упаковка
Картонная коробка
PHASE_INVERTER
фазовый инвертор
FALSE
POSITION_OF_EARTH_CONTACT
положение заземляющего контакта
6 h
PRODUCT_CATEGORY
категория продукта
TE вставка для приборов для монтажа на панель, угловая
PROTECTION_DEGREE
степень защиты
IP67
RAL_NUMBER
ral-номер
3000
VERSION
версия
ЭТИМ-8
VOLTAGE
напряжение
200346 - 240415V~
VOLTAGE_ACCORDING_TO_EN_60309_2
напряжение в соответствии с en 60309-2
400 В (50+60 Гц) красный
VOLUME
том
17 062,5 куб. см
WEIGHT
вес
5,801 кг
WEIGHTPCS
весшт
1,115 кг Штука
WIDTH
ширина
216 мм
NAME
имя
Q3LDQLKC4
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions